??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1091777 - BC 71,6 OT 0201 KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1091777
MANUID
Product number of the Manufacturer
1091777
DESCSHORT
Description short
Capot de boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Partie supérieure modulaire du boîtier, largeur: 71,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (7035)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BC 71,6 OT 0201 KMGY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626906201
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
71.600 mm
BAA020
hauteur
89.700 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.049 kg
BAB577
profondeur
54.850 mm
BAB664
matériau
Polycarbonate
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
Yes
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626906201
AAW338
Manufacturer product designation
Capot de boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Partie supérieure modulaire du boîtier, largeur: 71,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (7035)
AAU731
Manufacturer product family
BC 71,6
AAO057
Product type
BC 71,6 OT 0201 KMGY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink