??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1096120 - WIN7 TO WIN10 2016 KIT - HIGH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1096120
MANUID
Product number of the Manufacturer
1096120
DESCSHORT
Description short
Progiciel
DESCLONG
Description long
Kit de mise à niveau d'un système d'exploitation Windows® 7 spécifique vers Windows 10 2016 IoT LTSB (High). Le kit contient une unité de stockage USB et un autocollant de certificat d'authenticité Microsoft®. Les plateformes IPC suivantes sont prises en charge par la licence Windows 10 IoT LTSB High : VL2 BPC/PPC 1000, BL BPC/PPC 7000, DL PPC... 7000, VL2 BPC/PPC 9000 et BL RM... avec un processeur i7-4770S 3,1 GHz (code de configuration I41).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - HIGH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626927114
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAO663
GTIN
4055626927114
AAW338
Manufacturer product designation
Progiciel
AAU734
Manufacturer product description
Kit de mise à niveau d'un système d'exploitation Windows® 7 spécifique vers Windows 10 2016 IoT LTSB (High). Le kit contient une unité de stockage USB et un autocollant de certificat d'authenticité Microsoft®. Les plateformes IPC suivantes sont prises en charge par la licence Windows 10 IoT LTSB High : VL2 BPC/PPC 1000, BL BPC/PPC 7000, DL PPC... 7000, VL2 BPC/PPC 9000 et BL RM... avec un processeur i7-4770S 3,1 GHz (code de configuration I41).
AAO057
Product type
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - HIGH
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1096120
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85235190
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink