RS10057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp10b_1_ghisa.prj},{NB=RS10057},{CODE=RS10057},{P=15.875},{W=9.650},{DR=10.16},{R=16},{C=2},{H1=9.1},{Z=57},{DE=296.0},{DP=288.18},{DD=90},{D=23},{H=45},{L5=10},{L3=8},{L4=15},{DM100=77},{DM200=135},{L1=25},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RS10057
CODE
Code
RS10057
RS10057
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.650
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
2
mm
H1
Tooth width
9.1
mm
Z
57
57
DE
296.0
296.0
mm
DP
288.18
288.18
mm
DD
90
90
mm
D
23
23
mm
H
45
45
mm