??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Kettenräder für Taper-Spannbuchsen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
TS10023
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
15.875 mm
W
Innere Breite
9.65 mm
DR
Rollen
10.16 mm
R
Radius
16 mm
C
Radiusbreite
1.6 mm
H1
Zahnbreite
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
für Buchse
ET
Typ
1