??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 43
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Pignoni per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PS10028
CODE
Codice
P
Passo
15.875 mm
W
Larghezza interna
9.65 mm
DR
Rullo
10.16 mm
R
Raggio dente
16 mm
C
Larghezza raggio
1.6 mm
H1
Largh. dente
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm