??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD10028
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
15.875 mm
W
Innere Breite
9.65 mm
DR
Rollen
10.16 mm
R
Radius
16 mm
C
Radiusbreite
1.6 mm
L
Zahnbreite
9 mm
H2
Zahnbreite
25.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm