??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 43
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD10028
CODE
Código
P
Paso
15.875 mm
W
Ancho interno
9.65 mm
DR
Rodillo
10.16 mm
R
Radio diente
16 mm
C
Ancho radio
1.6 mm
L
Ancho diente
9 mm
H2
Ancho diente
25.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm