??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Pignoni in ghisa (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
RD10057
CODE
Codice
P
Passo
15.875 mm
W
Larghezza interna
9.65 mm
DR
Rullo
10.16 mm
R
Raggio dente
16 mm
C
Larghezza raggio
1.6 mm
L
Largh. dente
9 mm
H2
Largh. dente
25.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
29 mm
H
mm