??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD10028
CODE
Rèfèrence
P
Pas
15.875 mm
W
Largeur interieure
9.65 mm
DR
Rouleau
10.16 mm
R
Rayon de denture
16 mm
C
Largeur de rayon
1.6 mm
L
Larg. de denture
9 mm
H2
Larg. de denture
25.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm