??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
10B-3 (15,875 x 9,65 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
TT10021
CODE
Código
P
Paso
15.875 mm
W
Ancho interno
9.65 mm
DR
Rodillo
10.16 mm
R
Radio diente
16 mm
C
Ancho radio
1.6 mm
L
Ancho diente
9 mm
H3
Ancho diente
42.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo