??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
10B R. 10,16 - Pignoni per bussole coniche temprati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Lista materiale
TS10T20
CODE
Codice
P
Passo
15.875 mm
W
Larghezza interna
9.65 mm
DR
Rullo
10.16 mm
R
Raggio dente
16 mm
C
Larghezza raggio
1.6 mm
H1
Largh. dente
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1