??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
10B R. 10,16 - Pignons à moyeu amovible avec denture traitée (45 ÷ 55 HRC)
Nomenclature
TS10T20
CODE
Rèfèrence
P
Pas
15.875 mm
W
Largeur interieure
9.65 mm
DR
Rouleau
10.16 mm
R
Rayon de denture
16 mm
C
Largeur de rayon
1.6 mm
H1
Larg. de denture
9.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
ET
Type
1