??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
10m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiale
4171900
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza in acciaio inossidabile con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2, versione verticale, con High Efficiency Drive integrato e raccordi inline.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2, versione verticale, con High Efficiency Drive integrato e raccordi inline. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *"Controllo della velocità" : manuale tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e corto circuito. Le segnalazione di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: ingresso, segnale di sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *uscita tensione +24 V con carico max. del contatto di 50 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di blocco libera da potenziale *Est. Modalità ON/OFF. Comunicazione a infrarossi *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici La tecnologia del pulsante verde e il display consentono una parametrizzazione e un funzionamento particolarmente semplificati del modulo elettronico. La pompa è equipaggiata con una protezione del giunto ad alta efficienza. Semplice montaggio garantito grazie agli anelli di sollevamento integrati. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Motore EC ad alta efficienza della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2 *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione per portata e sfiato) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix EXCEL *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, versione con flange ovali: Controflangia ovale in acciaio inossidabile, con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *L’intera serie Helix EXCEL completa è dotata di una tenuta meccanica a cartuccia facile da usare (con tenuta meccanica standard) X-Seal, che consente una manutenzione rapida e semplice. *Per le pompe delle versioni PN 16 e PN 25 sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni. *Il giunto spaziatore (con valore ≥ 5,5 kW) consente la sostituzione della tenuta meccanica senza smontare il motore *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
esecuzione
Verticale
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X2CrNi18-9
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
3500.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
integrato
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
modulante
EF023093
Motor with extended shaft
no
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-30.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia ovale
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 1½
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
40 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
collegamento 2
Oval flange;Oval-G1½-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
G 1½
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
40 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
Flangia ovale
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
248.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE5
EF016015
With protection against dry running
no
EF008837
omologazione
ACS
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
BQ1VGG
EF023103
With oval counterflanges
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
0 °
A2
Angolo per il primo pozzo
0 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
10 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
10 mm
BO1
Width oval flange
95 mm
BO2
Width oval flange
95 mm
D1
diametro esterno flangia
66 mm
D2
diametro esterno flangia
66 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
0
DO2
collegamento diametro esterno tubo
0
D21
diametro foro del bullone
14 mm
D22
diametro foro del bullone
14 mm
D41
Diametro margine di tenuta
85 mm
D42
Diametro margine di tenuta
85 mm
DN1
diametro nominale
40 mm
DN2
diametro nominale
40 mm
F1
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
175 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
20 mm
H6
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
100 mm
K2
circuito parziale
100 mm
L1
Dimensioni
124 mm
L2
Dimensioni
124 mm
LE4
Width electrical cabinet
232 mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
100 mm
LH2
Centre-to-centre holes
100 mm
LO1
Length oval flange
130 mm
LO2
Length oval flange
130 mm
N1
numero di fori per viti
2
N2
numero di fori per viti
2
Z1
lunghezza di lavoro
100 mm
Z2
lunghezza di lavoro
100 mm
BF3
Dimensioni
6.75 mm
BF4
Dimensioni
24 mm
BF5
Dimensioni
6.75 mm
BF6
Dimensioni
24 mm
B4
Dimensioni
440 mm
B5
Dimensioni
252 mm
B7
Dimensioni
462 mm
B8
Dimensioni
183 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
95 mm
CF2
Dimensioni
95 mm
DIAMD1
Dimensioni
151 mm
DIAMD2
Dimensioni
10.8 mm
D3
Dimensioni
152 mm
D4
Dimensioni
mm
DL1
Dimensioni
13.5 mm
DL2
Dimensioni
180 mm
H0
Dimensioni
149 mm
H7
Dimensioni
95 mm
H8
Dimensioni
mm
H9
Dimensioni
mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
320 mm
L5
Dimensioni
187 mm
L7
Dimensioni
410 mm
L8
Dimensioni
183 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
181 mm
B
Angolare
180 °