??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1102384 - NBC-M12MS/60-94D/R4AC VA NC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1102384
MANUID
Product number of the Manufacturer
1102384
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 60 m, Blindage non posé sur la molette
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-M12MS/60-94D/R4AC VA NC
INTNO
GTIN-Code
4055626962573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAC895
diamètre
6.400 mm
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAT080
Pole number
8
BAD656
sans halogène
No
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAD251
matériau de la gaine du câble
PVC (reinforced) UV-resistant
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
AAF583
nominal voltage
30 V
BAB378
couleur de la gaine
black RAL 9005
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
8
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB419
type de connection côté boitier
RJ45
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
26
AAW075
Coding
not relevant
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
60 m
AAW070
Category (capacity)
Ethernet
BAB262
épaisseur de l’isolation
0.800 mm
AAO663
GTIN
4055626962573
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: A, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 60 m, Blindage non posé sur la molette
AAO057
Product type
NBC-M12MS/60-94D/R4AC VA NC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink