??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1103843 - ST - A -TF-SET INSTA-PRO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1103843
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1103843
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeugtasche, bestückt
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeugtasche, bestückt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST - A -TF-SET INSTA-PRO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626967479
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
0
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Ja
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
1
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
2
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
1
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
1
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
3
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
0
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
Tasche
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
AAO663
GTIN
4055626967479
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeugtasche, bestückt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Spannungsprüfer 12 ... 1000 V AC/1000 V DC, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Spitzzange, Wasserpumpenzange, Crimpwerkzeug Trapez-Crimp 0,14 ...10 mm², Abisolierwerkzeug mit Schneide 0,02 ... 10 mm², Abisolierwerkzeug mit schwenkbarem Messer Ø 4,5 ... 40 mm, Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund Ø 8 ... 13 mm, Imbusschlüssel-Set, VDE-Schraubendreher schlanke Ausführung, Schlitz: 0,4x2,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 Kreuz: PZ1 / PZ2, Gliedermaßstab
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST - A -TF-SET INSTA-PRO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82060000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink