??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1103844 - ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1103844
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1103844
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeugtasche, bestückt
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeugtasche, bestückt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626967486
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
0
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Nein
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
1
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
1
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
0
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
0
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
1
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
0
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
Tasche
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
AAO663
GTIN
4055626967486
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeugtasche, bestückt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Spitz- und Abisolierzange, Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund Ø 8 ... 13 mm, VDE-Schraubendreher schlanke Ausführung Schlitz: 0,8x4,0 Kreuz: PZ2, Phasenprüfer und Gliedermaßstab
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST - A -TF-SET INSTA-BASIC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink