??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1108767 - CRIMPFOX VARIO 16S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1108767
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1108767
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpzange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: quadratisch, schwarz/grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX VARIO 16S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151016449
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
222 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
16 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAD875
Nettogewicht
582 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
1
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151016449
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX VARIO 16S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink