??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1109676 - FFKDSA1/H1-5,08- 3 BS:-LQ SO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1109676
MANUID
Product number of the Manufacturer
1109676
DESCSHORT
Description short
Morsetto per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: FFKDS(A)/H1, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FFKDSA1/H1-5,08- 3 BS:-LQ SO
PREVIEW
La figura illustra la versione a 10 poli
INTNO
GTIN-Code
4063151020293
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
157
BAF016
larghezza
17.740 mm
BAA020
altezza
16.150 mm
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
15 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
profondità
13.650 mm
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
630 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
400 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5.080 mm
AAP662
quantità di file
1
AAZ332
Pin length
3.400 mm
AAH185
assembly height
12.750 mm
AAB230
Type of connection conductor
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,5 x 1
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
Material of the contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
16
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
24
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
Type of printed-circuit fastening
Add-on housing
AAO663
codice EAN
4063151020293
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: FFKDS(A)/H1, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
AAU731
Manufacturer product family
FFKDS(A)/H1
AAO057
Product type
FFKDSA1/H1-5,08- 3 BS:-LQ SO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink