??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1135328 - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1135328
MANUID
Product number of the Manufacturer
1135328
DESCSHORT
Description short
Plaque frontale pour données
DESCLONG
Description long
Plaque frontale de la gamme ECS, préparée pour le presse-étoupe M25 (1x), verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noire (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151150693
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
196 mm
BAA020
hauteur
34 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.120 kg
BAB577
profondeur
62 mm
BAB664
matériau
PC (polycarbonate)
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4063151150693
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque frontale pour données
AAU734
Manufacturer product description
Plaque frontale de la gamme ECS, préparée pour le presse-étoupe M25 (1x), verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noire (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm
AAO057
Product type
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink