??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1142831 - CRIMPFOX-P CDC 0.5L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1142831
MANUID
Product number of the Manufacturer
1142831
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, sertissage: Sertissage B
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-P CDC 0.5L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151102821
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
190 mm
BAC673
section de câble maximum
0.140 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.500 mm^2
BAD875
poids net
322 g
AAG666
grip casing
plastic sleeve
AAK209
construction/operation
mechanic one hand
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
3
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
Yes
AAO663
GTIN
4063151102821
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir pour sertisseuse MINICONNEC, section 0,14 ... 0,50 mm², dispositif de verrouillage automatique déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée de face, avec aide au positionnement
AAO057
Product type
CRIMPFOX-P CDC 0.5L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink