??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1142833 - CRIMPFOX-P CDC 2.5L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1142833
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1142833
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpzange, Verpressung: B-Crimp
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-P CDC 2.5L
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151103439
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
233 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
BAD875
Nettogewicht
464 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAK209
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
2
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4063151103439
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt 1,50 ... 2,50 mm², Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, inkl. Positionierhilfe
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-P CDC 2.5L
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink