??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1145399 - FOC-FDX20-FR19-STD12-OM1-PT9
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1145399
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1145399
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spleißbox
DESCLONG
Langbeschreibung
Spleißbox, Schutzart: IP20, Material: Stahlblech, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: lichtgrau RAL 7035
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM1-PT9
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151135195
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAF016
Breite
480 mm
BAA020
Höhe
44.450 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
280 mm
BAD982
Faserart
Multimode
AAO663
GTIN
4063151135195
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spleißbox
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19"-Spleißbox, grau, 1 HE, komplett spleißfertig vorkonfektioniert, für 12x ST-Duplex OM
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM1-PT9
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink