??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1145415 - FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM4-PT9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1145415
MANUID
Product number of the Manufacturer
1145415
DESCSHORT
Description short
Boîte à épissures
DESCLONG
Description long
Boîte à épissures, indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM4-PT9
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151136024
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
Largeur
480 mm
BAA020
hauteur
44.450 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
280 mm
BAD982
Type de fibre
multi mode
AAO663
GTIN
4063151136024
AAW338
Manufacturer product designation
Boîte à épissures
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier d'épissures 19 pouces, gris, 1 unité rackable, entièrement pré-équipé prêt à l'épissage, pour 12x LC-Duplex OM4
AAO057
Product type
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM4-PT9
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink