??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1146535 - FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1146535
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1146535
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Patch-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
OM2-Duplex-Jumper, Multimode, LC-ST, UPC-Schliff, Länge 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151137946
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAK322
Kabeltyp
Breakout
BAI969
Länge
10 m
BAB378
Farbe des Mantels
orange
AAP452
Anzahl der Fasern
2
AAO663
GTIN
4063151137946
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Patch-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
OM2-Duplex-Jumper, Multimode, LC-ST, UPC-Schliff, Länge 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink