??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1149290 - NBC-M12FSY/25,0-94H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1149290
MANUID
Product number of the Manufacturer
1149290
DESCSHORT
Description short
Câble hybride
DESCLONG
Description long
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12 / IP65/IP67, détrompage: Y, sur extrémité libre, longueur de câble: 25 m, Power with Ethernet (PWE)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-M12FSY/25,0-94H
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151145187
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAC895
diamètre
8.800 mm
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-113
BAB392
certificats et homologations
cUL Listed, UL Listed
AAT080
Pole number
8
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAD656
sans halogène
No
AAC076
polarisation
Y-coded
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
AAF583
nominal voltage
48 V
AAC823
valeur nominale du courant
6 A
BAB378
couleur de la gaine
black RAL 9005
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
8
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.150 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
26
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Câble hybride
Yes
AAB762
longueur de câble préassemblé
25 m
AAW070
Category (capacity)
Ethernet hybrid
AAO663
GTIN
4063151145187
AAW338
Manufacturer product designation
Câble hybride
AAU734
Manufacturer product description
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12 / IP65/IP67, détrompage: Y, sur extrémité libre, longueur de câble: 25 m, Power with Ethernet (PWE)
AAO057
Product type
NBC-M12FSY/25,0-94H
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink