??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1149346 - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1149346
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1149346
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Profilbreite (innen): 100,5 mm, Profilbreite (außen): 105 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 29,4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151144067
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
500 mm
BAA020
Höhe
105 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
29.400 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151144067
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Profilbreite (innen): 100,5 mm, Profilbreite (außen): 105 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 29,4 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76042990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink