??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1149346 - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1149346
MANUID
Product number of the Manufacturer
1149346
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 500 mm, profondeur: 29,4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151144067
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
500 mm
BAA020
hauteur
105 mm
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
29.400 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151144067
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 500 mm, profondeur: 29,4 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Product type
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink