??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1149843 - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1149843
MANUID
Product number of the Manufacturer
1149843
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (CEI 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droit
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151145538
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAF016
Largeur
22.400 mm
BAA020
hauteur
34 mm
AAF726
rated current
1.750 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-3-117
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
70 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
95 mm
BAB577
profondeur
95 mm
AAT080
Pole number
8
AAB373
type d'interverrouillage
Push pull
AAC207
matière du contact
Cu/Sn
BAA039
température ambiante maximale
70 °C
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
IDC fast connection
AAB515
plombage
No
BAD449
avec verrouillage
No
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
straight
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4063151145538
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur Push-Pull ADVANCE (version 14), en zinc coulé sous pression, avec raccord de connecteur RJ45, 8 pôles, 10 Gbit/s, CAT6A (CEI 11801:2017), avec raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs à 1, 7 et 19 fils, AWG 23-22, pour section de câble : 5,5 mm ... 10 mm
AAO057
Product type
CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink