??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1150674 - PRC 5-CA-F-H07-4-5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1150674
MANUID
Product number of the Manufacturer
1150674
DESCSHORT
Description short
Câble de liaison
DESCLONG
Description long
Câble d'installation prééquipé, Famille d'articles: PRC 35, Câble de liaison, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151147075
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
AAT080
Pole number
5
BAA039
température ambiante maximale
60 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
silver-plated
BAA295
degré de salissure
2
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
BAC461
matériau de boîtier
PPE
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
5
AAC044
avec filetage
Yes
AAW079
Connection on the inside
Screw connection
AAW080
Inside connection
Screw connection
AAO663
GTIN
4063151147075
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de liaison
AAU734
Manufacturer product description
Câble d'installation prééquipé, Famille d'articles: PRC 35, Câble de liaison, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
AAU731
Manufacturer product family
PRC 35
AAO057
Product type
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink