카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
1153-100
Milwaukee Valve
Bronze Valves
Gates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/bronze_valves/gates/1153_asmtab.prj},{NB=1153-100},{PN=1153-100},{VS=1},{A=2.88},{B=7.19},{C=2.75},{CV=54.0},{WT=3.2},{LOD=},{MATL=Material/Specification},{PPATH=1153_asmtpl.prj},{PR=200 SWP - 400 WOG},{THD1=1.3150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
1153 Series - Bronze Gate Valves
Bill of material
1153-100
PN
Part No.
1153-100
1153-100
VS
Valve Size
1
1
인치
A
2.88
2.88
인치
B
7.19
7.19
인치
C
2.75
2.75
인치
CV
Cv
54.0
54.0
WT
Weight
3.2
3.2
lbs.
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
MATL
Material list
Material/Specification
PR
Pressure Rating
200 SWP - 400 WOG