??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
115352 - BX-PO 80G
Stückliste
115352
BX_PO_80G
BX-PO 80G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
115352
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BX-PO 80G
EAN
4047526115357
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
102 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.322 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein