??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1168448 - ME 22,5 UTR H KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1168448
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1168448
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), hohe Bauform, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ME 22,5 UTR H KMGY
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151186807
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink