??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1170690000 - TS 35 PT6
Stückliste
Weidmueller 1170690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1170690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35 PT6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, FieldPower®, 35 x 7.5 x 54 mm, Stahl, Stahl, verzinkt, verzinkt, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248962532
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
54 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.024 kg
BAA020
Höhe
44 mm
BAF016
Breite
70.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL