??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1170690000 - TS 35 PT6
Nomenclature
Weidmueller 1170690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35 PT6
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, FieldPower®, 35 x 7.5 x 54 mm, Acier, Acier, zingué, zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4032248962532
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
54 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.024 kg
BAA020
height
44 mm
BAF016
width
70.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL