??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1170690000 - TS 35 PT6
Lista materiałowa
Weidmueller 1170690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35 PT6
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, FieldPower®, 35 x 7.5 x 54 mm, Stal, stal, ocynkowana, ocynkowany, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248962532
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
54 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.024 kg
BAA020
height
44 mm
BAF016
width
70.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL