피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1174-98
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1174_98.prj},{NB=1174-98(300)},{CNSORDERNO=1174-98},{D=90},{SA=60},{IP=10},{OP=10},{P=1300.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456590656},{BZ=Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm Schaubabstand 60 mm, mit Dichtung zentrale Leitungseinführung},{FB=850 °C},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm, Schraubabstand 60 mm (1174-98). Installationsart:Basis-Installation|Anwendungsgebiet:Zubehör|Halogenfrei:Ja|Durchmesser:90 mm},{PICTURESMALL=1174_99.png},{ECCLASS=EC002656},{ECNAME=Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke},{EF000551=90},{EF007775=90 - 90},{EF001438=-},{EF007776=-},{EF000008=-},{EF007774=-},{EF000049=-},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1174-98 - Waterproof cover Ø 90 mm
Bill of material
1174-98
CNSORDERNO
Order number
1174-98
CNSEAN
EAN-Code
4013456590656
BZ
Designation
Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm Schaubabstand 60 mm, mit Dichtung zentrale Leitungseinführung
LOD
Level of Details
300
200
300
200
D
Diameter
90
mm
SA
Screw spacing
60
mm
FB
Fireproof
850 °C
IP
Packaging inner
10
ST
OP
Packaging dispatch
10
ST
P
Price/100 ST
1300.00
€
PG
Price group
120
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm, Schraubabstand 60 mm (1174-98). Installationsart:Basis-Installation|Anwendungsgebiet:Zubehör|Halogenfrei:Ja|Durchmesser:90 mm
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Diameter
90
mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
90 - 90
mm
EF001438
Länge
-
mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
-
mm
EF000008
Breite
-
mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
-
mm
EF000049
Tiefe
-
mm
EF000051
Form
rund
EF002442
Befestigungsart
Deckel für Befestigung mit Schrauben
EF000010
Ausführung
Blinddeckel
EF015311
Mit Kabelauslass
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
EF005066
Mit Schrauben
false
EF001454
Plombierbar
false