??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1174-98 - Waterproof cover Ø 90 mm
Lista materiale
1174-98
CNSORDERNO
Order number
1174-98
CNSEAN
EAN-Code
4013456590656
BZ
Designazione
Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm Schaubabstand 60 mm, mit Dichtung zentrale Leitungseinführung
LOD
Livello di dettaglio
D
Diameter
90 mm
SA
Screw spacing
60 mm
FB
Fireproof
850 °C
IP
Imballaggio interno
10 ST
OP
Imballaggio di spedizione
10 ST
P
Prezzo / 100 ST
1300.00
PG
Prezzo gruppo
120
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm, Schraubabstand 60 mm (1174-98). Installationsart:Basis-Installation|Anwendungsgebiet:Zubehör|Halogenfrei:Ja|Durchmesser:90 mm
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Diameter
90 mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
90 - 90 mm
EF001438
Länge
- mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
- mm
EF000049
Tiefe
- mm
EF000051
Form
rund
EF002442
Befestigungsart
Deckel für Befestigung mit Schrauben
EF000010
Ausführung
Blinddeckel
EF015311
Mit Kabelauslass
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
EF005066
Mit Schrauben
false
EF001454
Plombierbar
false