??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1179703 - SPTAF 1/ 4-3,5-EL WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1179703
MANUID
Product number of the Manufacturer
1179703
DESCSHORT
Description short
Morsetto per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: bianco, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPTAF 1/ 4-3,5-EL WH
PREVIEW
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
INTNO
GTIN-Code
4063151214852
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAF016
larghezza
15.500 mm
BAA020
altezza
12.800 mm
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
16 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-7-4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
profondità
11 mm
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
3.500 mm
AAP662
quantità di file
1
AAZ332
Pin length
2.600 mm
AAH185
assembly height
10.200 mm
AAB230
Type of connection conductor
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.100 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,75 x 0,3
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
Material of the contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
16
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
24
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
45 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
Type of printed-circuit fastening
Add-on housing
AAO663
codice EAN
4063151214852
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: bianco, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
AAU731
Manufacturer product family
SPTAF 1/..-EL
AAO057
Product type
SPTAF 1/ 4-3,5-EL WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink