??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1182531 - MKDSP 10N/ 2-10,16 BD:2-1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1182531
MANUID
Product number of the Manufacturer
1182531
DESCSHORT
Description short
Morsetto per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDSP 10N, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MKDSP 10N/ 2-10,16 BD:2-1
INTNO
GTIN-Code
4063151220051
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink