??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1183958 - FOC-17P4-17P4-GL01/55
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1183958
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1183958
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 55 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-17P4-17P4-GL01/55
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151222826
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
57
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
AAO663
GTIN
4063151222826
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbindungskabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Steckerbestückung: 4-polig, Stecker-Stecker, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1 mit Schraubanschluss, Länge des LWL-Kabels: 55 m, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation in Kabelkanälen, unterirdischen Kabelkanälen und Kabelschutzrohren für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-17P4-17P4-GL01/55
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1183958
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink