??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1184146 - THERMOMARK GO.K
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1184146
MANUID
Product number of the Manufacturer
1184146
DESCSHORT
Description short
Imprimante à transfert thermique
DESCLONG
Description long
Imprimante à transfert thermique, poids: 0,667 kg, largeur: 98 mm, hauteur: 69 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THERMOMARK GO.K
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151223441
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
98 mm
BAA020
hauteur
69 mm
BAB392
certificats et homologations
CE
BAB577
profondeur
230 mm
AAS627
Weight of the individual packaging
142 g
AAS629
Foil weight portion of the individual packaging
112 g
AAS628
Cardboard weight portion of the individual packaging
30 g
AAS630
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
BAE877
Résolution de l’image d’impression
203 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Printing process
thermo transfer
AAF528
interface
USB
AAO663
GTIN
4063151223441
AAW338
Manufacturer product designation
Imprimante à transfert thermique
AAU734
Manufacturer product description
L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette. L'imprimante peut traiter du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm.
AAO057
Product type
THERMOMARK GO.K
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84433210
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink