??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1184148 - THERMOMARK GO.K SET
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1184148
MANUID
Product number of the Manufacturer
1184148
DESCSHORT
Description short
Kit imprimante à transfert thermique
DESCLONG
Description long
Kit imprimante à transfert thermique, poids: 3,39 kg, largeur: 98 mm, hauteur: 69 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THERMOMARK GO.K SET
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151223533
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
98 mm
BAA020
hauteur
69 mm
BAB392
certificats et homologations
CE
BAB577
profondeur
230 mm
AAS627
Weight of the individual packaging
142 g
AAS629
Foil weight portion of the individual packaging
112 g
AAS628
Cardboard weight portion of the individual packaging
30 g
AAS630
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
BAE877
Résolution de l’image d’impression
203 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Printing process
thermo transfer
AAF528
interface
USB
AAO663
GTIN
4063151223533
AAW338
Manufacturer product designation
Kit imprimante à transfert thermique
AAU734
Manufacturer product description
Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique. L'imprimante peut imprimer des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.
AAO057
Product type
THERMOMARK GO.K SET
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84433210
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink