??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118455 - ARG 100/R32
Stückliste
118455
ARG_100_R32
ARG 100/R32
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118455
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 100/R32
EAN
4047526118457
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.148 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad