??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118810 - VPA 125/8K-EL
Stückliste
118810
VPA_125_8K_EL
VPA 125/8K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118810
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VPA 125/8K-EL
EAN
4047526118815
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
7575 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.313 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein