??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1190625 - UM-PRO 122 L28,4 GY7035 BO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1190625
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1190625
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: lichtgrau (7035), Profilbreite (innen): 122 mm, Länge: 284 mm, Tiefe: 19,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO 122 L28,4 GY7035 BO
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151240813
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39169010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink