??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1193573 - UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1193573
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193573
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: lichtgrau (7035), Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 55 mm, Tiefe: 19,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151248222
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink