??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1193620 - UM 45-PROFIL 5,50CM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1193620
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193620
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 55 mm, Tiefe: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-PROFIL 5,50CM
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151247898
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink