??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1193621 - UM 45-PROFIL 7,60CM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1193621
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 76 mm, Tiefe: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-PROFIL 7,60CM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151246365
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
76 mm
BAA020
Höhe
122.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
BAB577
Tiefe
21.500 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151246365
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 76 mm, Tiefe: 21,5 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM45
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-PROFIL 7,60CM
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1193621
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink