??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1193621 - UM 45-PROFIL 7,60CM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1193621
MANUID
Product number of the Manufacturer
1193621
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 100 mm, largeur du profilé (extérieure): 122,6 mm, longueur: 76 mm, profondeur: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-PROFIL 7,60CM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151246365
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
76 mm
BAA020
hauteur
122.600 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
BAB577
profondeur
21.500 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151246365
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 100 mm, largeur du profilé (extérieure): 122,6 mm, longueur: 76 mm, profondeur: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM45
AAO057
Product type
UM 45-PROFIL 7,60CM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1193621
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink