??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1193621 - UM 45-PROFIL 7,60CM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1193621
MANUID
Product number of the Manufacturer
1193621
DESCSHORT
Description short
Profilo
DESCLONG
Description long
Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 76 mm, profondità: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-PROFIL 7,60CM
PREVIEW
La figura illustra una versione dell’articolo
INTNO
GTIN-Code
4063151246365
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
larghezza
76 mm
BAA020
altezza
122.600 mm
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
profondità
21.500 mm
BAB664
materiale
Plastic
BAF785
superficie
untreated
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
No
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151246365
AAW338
Manufacturer product designation
Profilo
AAU734
Manufacturer product description
Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 76 mm, profondità: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM45
AAO057
Product type
UM 45-PROFIL 7,60CM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1193621
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink